製品を公開する
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer
VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer
    JBL Professional

    VRX918S - Available in White 18 in. High Power Flying Subwoofer

    Google翻訳,

    18インチハイパワーフライングサブウーファー
    VRX918Sは、コンパクトで高出力のサスペンド可能なサブウーファーシステムで、2268Hネオジム磁石、特許取得済みのDifferentialDrive®、18インチウーファーをフロントローディング式のベント付きエンクロージャーに収めています。

    特徴

    • VRX932LAラインアレイとオプションのアレイフレームを簡単に接続するための一体型リギングハードウェア。
    • 18インチ、拡張低周波出力用の2268HDifferentialDrive®ウーファー
    • 歪みを低減するための大きなポート領域
    • 頑丈で安全なサテライトスピーカー取り付け用の20mmネジ山ポールソケット

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Recommended 
      Crossover Frequencies 80 Hz, 24 dB / octave HPF
      80 Hz, 24 dB / octave LPF
      System Maximum SPL 130 dB SPL peak
      System Sensitivity 95 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2268H 457 mm (18 in) Differential Drive woofer
      Nominal Impedance 8 ohms
      Enclosure Rectangular, 18 mm, 13-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX932LA-AF line array frame kit or 10mm eyebolt
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustical transparent charcoal foam backing.
      Input Connectors Neutrik® Speakon® NL-4 (x2)
      Net Weight 37 kg (81 lb)
      Optional Accessories SRX718S-CVR: Pull-over padded cover
      SS4-BK: Adjustable, heavy-duty pole, M20 thread to 35 mm
      WK-4: Caster kit
      VRX-AF: Array Frame Kit
      M-10 eyebolt kit

    技術仕様
    • 固有参照番号VRX918S-18-High-Power-Flying-Subwoofer
    • 製品ファミリInstalled Sound
    • 製品グループLine Array Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers