製品を公開する
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer
VRX918SP 18 in. High Power  Powered Flying Subwoofer
    JBL Professional

    VRX918SP 18 in. High Power Powered Flying Subwoofer

    Google翻訳,

    18インチハイパワーパワードフライングサブウーファー
    VRX918SPは、2268FFネオジム磁石、特許取得済みのDifferentialDrive®、フロントローディング式ベントエンクロージャー内の18インチウーファーを含む、電源付きのサスペンド可能なサブウーファーシステムです。VRX918SPは、VRX932LAPラインアレイスピーカーとVRX-を備えたアレイで使用するために特別に設計されました。 AFアレイフレーム。さらに、VRX918SPサブウーファーのみで構成されるアレイでも使用できます。

    特徴

    • Crownが設計した内蔵JBLDrivepack®DPC-2アンプモジュールは、1500ワットのピーク電力を提供します。 DSPベースの常駐入力モジュールは、システム最適化、EQ、およびクロスオーバー機能を提供します。
    • 18インチ、2268FFデュアルボイスコイル、ネオジム磁石DifferentialDrive®ウーファーにより、高出力容量と軽量化を実現。
    • エンクロージャーとオプションのアレイフレームを簡単に接続するための一体型リギングハードウェア。
    • 頑丈で安全なサテライトスピーカーを取り付けるための20mmネジ山ポールソケット。
    • 歪みを低減するための大きなポート領域。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1500 Watts Peak
      LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Frequency Range 31 Hz – 220 Hz
      Dimensions
      (H x W x D) 508 mm x 597 mm x 749 mm 
      (20.0 in x 23.5 in x 29.5 in)
      Frequency Response 34 Hz – 220 Hz
      Maximum Peak Output 126 dB SPL at 1m
      Bandpass Nominal Impedance LF: 2 x 2 ohms
      LF Driver 1 x JBL 2268FF 457 mm (18 in) dual voice coil 
      Differential Drive® woofer with neodymium-magnet
      Audio Input Connector XLR with loop through
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Selectable 80 Hz or 120 Hz Low Pass 
      80 Hz High-Pass enable/disable for XLR loop thru.
      Signal Processing DSP based, resident in Input Module
      System Management DSP based limiters for mechanical and thermal protection
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60Hz
      AC Line Voltage User selectable: 120V/240V (-15%, +10%)
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 18 mm birch plywood.
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line-array frame kit or 10 mm forged eyebolts
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with 
      acoustically transparent foam
      Net Weight 38.5 kg (85 lb)
      Optional Accessories VRX-AF array frame
      SRX718S-CVR: Pull-over padded cover (works with WK-4S)
      SS4-BK adjustable satellite speaker pole WK-4S Caster kit

    技術仕様
    • 固有参照番号VRX918SP-18-High-Power-Powered-Flying-Subwoofer
    • 製品ファミリInstalled Sound
    • 製品グループLine Array Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers