製品を公開する
VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System
VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System
    JBL Professional

    VRX932LAP 12 in. Two-Way Powered Line Array Loudspeaker System

    Google翻訳,

    12インチ双方向パワードラインアレイラウドスピーカーシステム
    VRX932LAPは、最大5ユニットのアレイで使用するために設計された、パワードで軽量、コンパクトな12インチ双方向ラインアレイスピーカーシステムです。VRX932LAPは、ラインアレイのパフォーマンスが必要であるが、会場のサイズに問題がない場合に最適です。より大きなラインアレイの非常に長いスロー特性と、高速で簡単なセットアップが不可欠です。

    特徴

    • Crownが設計した内蔵JBLDrivepack®DPC-2アンプモジュールは、1750ワットのピーク電力を提供します。 DSPベースの常駐入力モジュールは、システム最適化とEQ機能を提供します。
    • JBL独自のネオジム磁石DifferentialDrive®ウーファーにより、高出力容量と軽量化を実現。
    • VRX932LAPは、3x2408J環状リングダイヤフラムHFドライバーを備えています。 2408は、最新のJBLProfessional圧縮ドライバー設計を表しています。
    • 前例のないアレイコヒーレンスのための定曲率導波路。
    • エンクロージャーとオプションのアレイフレームを簡単に接続するための一体型リギングハードウェア。柔軟性を狙うデュアルアングルポールソケット。
    • アレイ構成セレクターは「アレイシェーディング」を許可します。

    キーワード:ハーマン

    仕様
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 1750 Watts Peak
      875 Watts Continuous
      Frequency Range 57 Hz - 20 kHz
      (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 349 mm x 597 mm x 444 mm
      (13.75 in x 23.5 in x 17.5 in)
      Frequency Response 75 Hz - 20 kHz 
      (+/-3db)
      Maximum Peak Output 136 dB SPL at 1m
      Coverage Pattern 100 x 15 nominal
      DPC-2 Output as (Continuous IED shaped pink noise into rated load impedance) LF: 750 Watts, HF: 125 Watts
      DPC-2 Output Section LF: Dual-Bridged Technology™, Class D
      Audio Input Connector XLR with loop through
      LF Driver 1 x JBL 2262FF 305 mm (12 in) neodymium magnet
      HF Driver 3 x JBL 2408J, 38 mm (1.5 in)
      User Controls Input Attenuator (0-16 dB)
      Signal Processings DSP based, resident in Input Module
      AC Power Operating Range 90-132 VAC or 216-264 VAC, 50/60 Hz
      AC Input Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPA)
      AC Loop Through Connector Neutrik PowerCon (NAC 3MPB)
      AC Current Requirements 6A per system at 120V, 3A per system at 240V
      Enclosure 25/15 mm, 11-ply birch plywood
      Suspension / Mounting Optional VRX-AF line array frame kit, 10mm forged eyebolts or internal dual angle 36mm pole mount cup for pole or tripod mounting
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Powder coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent foam
      Net Weight 24 kg (52 lb)
      Optional Accessories VRX-AF: Suspension array frame

    技術仕様
    • 固有参照番号VRX932LAP-12-Two-Way-Powered-Line-Array-Loudspeaker-System
    • 製品ファミリInstalled Sound
    • 製品グループLine Array Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-22
    • 版番号1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEC000682
    • ETIM 名称Loudspeaker set
    • UNSPSC 名称Audio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC コード4511
    • Uniclass 2015 コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 説明Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClass 番号23-37 15 29 11 13
    • OmniClass タイトルLoudspeakers