製品の公開
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK105

    Google翻訳”,

    耐久性の高いABS樹脂製の堅牢なエルボスイッチです。シルバーカラーの蓋とダークグレーのフレームが付属しています。IP67準拠のマイクロスイッチが1個付属していますが、追加注文も可能です。

    仕様
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    技術仕様
    • Unique refelbow-switch-jck105
    • コレクションセットPlastic
    • コレクションABS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)250
    • 幅(mm)95
    • 奥行き(mm)23
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001351
    • ETIM 名Push button panel door communication
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_66
    • Uniclass2015詳細Push button switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 49
    • OmniClassタイトルPush Button Switches

    対応地域

    ヨーロッパ