製品を公開する
Elbow switch - JCK 217 300mm
Elbow switch - JCK 217 300mm
Elbow switch - JCK 217 300mm
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 217 300mm

    Google翻訳,

    JCK217-300は、長さ300mmの肘操作式スイッチで、4つの触覚溝を備えた平らな押圧面を備えています。これらの溝は、視覚障がいのある方にとって補助的なガイドとして機能します。ドアを開ける際に押す場所を容易に把握できます。JCK217は黒色アルマイト加工のアルミニウム製で、白色のエンドキャップが付いています。IP67規格のマイクロスイッチが1個付属していますが、必要に応じて追加注文も可能です。

    仕様
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions standard version (L/W/H): 300 x 80 x 23 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    技術仕様
    • 固有参照番号elbow-switch-jck217-300
    • 製品ファミリMetal
    • 製品グループAluminum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)600
    • 幅(mm)80
    • 奥行き(mm)28
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材バージンプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.37
    分類
    • BIMobjectカテゴリードア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001351
    • ETIM 名称Push button panel door communication
    • Uniclass 2015 コードPr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 説明Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClass 番号23-35 37 49
    • OmniClass タイトルPush Button Switches