製品の公開
Changing table Lyfta Vägg  80 Corian
Jeltec
アーカイブ

Changing table Lyfta Vägg 80 Corian

Skötbord Lyfta 80 Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.
技術仕様
  • Unique refLyfta80vaggCorian
  • コレクションセットChanging stations
  • コレクションLyfta
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-10-18
  • エディション1
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)73
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings