2 台の Manuela おむつ交換台と洗面台 Tvättbänk Björk を組み合わせることで、安全で便利な 2 人用のワークスペースを提供します。マヌエラのおむつ交換台は手動で高さ調節可能 (75 ~ 105cm) であるため、マヌエラに実用的なはしご Stegen を追加して、重い物を持ち上げないようにすることができます。洗濯台には、4 つのワイヤー バスケット、排水コンポーネント、および引き出し式シャワー付きの混合栓が装備されています。おむつ交換台には、フタル酸エステル不使用のマットレスとハイサイド バリアが付属しています。
挟まれて怪我をする可能性を避けるために、高さ調節可能なおむつ交換台を設置するときは、安全な距離に十分なスペースがあることを確認することが非常に重要です。現在の安全規格の詳細については、リンクのインストール ガイドを参照してください。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |