製品を公開する
NION Double pivot-type shower door 800 mm, left/right, glossy silver-clour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles
Jika

NION Double pivot-type shower door 800 mm, left/right, glossy silver-clour profile, 6 mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment, chromed handles

Google翻訳,
ダブルピボットタイプのシャワードア800mm、左/右、光沢のあるシルバークローアプロファイル、6 mmの透明ガラス、特別なJIKA perla GLASS処理、クロームメッキのハンドル
技術仕様
  • 固有参照番号2562N1
  • 製品ファミリNion
  • 製品グループShower screens
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-31
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ガラス
  • 副素材アルミニウム
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国中華人民共和国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワースクリーン
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC 名称Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC コード30181507
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 説明Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルShower Doors
  • OmniClass 番号23-31 17 25
  • OmniClass タイトルShower Screens
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ