製品の公開
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

Google翻訳”,
このDeepbyJIKA貯水槽には、底水入口バルブが含まれています。デュアルフラッシュメカニズムは、3または6リットルのオプションで水の流れを節約し、設置が簡単になり、フラッシング制御が向上し、盗難に対するセキュリティが向上します。セラミック製品の10年保証と、提供されるフラッシングメカニズムの5年保証。
技術仕様
  • Unique ref827612
  • コレクションセットDeep by JIKA
  • コレクションCisterns
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)390
  • 幅(mm)425
  • 奥行き(mm)175
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)11.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilet tanks
  • UNSPSC30181515
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ