製品の公開
LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

Google翻訳”,
JIKAは、企業のニーズに合わせたセラミックソリューションを提供しています。それらの1つは、外側の水入口を備えたサイフォン小便器であるLivoです。この小便器は、水平または垂直のサイフォンに接続できます。 10年間の保証が付いています。 Antibakは、内輪と排水口をガラス張りにすることで、閉じ込められた汚れを防ぎます。 100%リサイクル可能。
技術仕様
  • Unique ref840201
  • コレクションセットLIVO
  • コレクションUrinals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)575
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)327
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国チェコ共和国
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)13.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Urinals
  • UNSPSC30181506
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ