製品の公開
JM® TPO-SA - 60 mil
Johns Manville

JM® TPO-SA - 60 mil

Google翻訳”,
JM TPO-SA(自己接着型)メンブレンは、工場で塗布された接着剤の「はがして貼る」技術により、従来の完全接着工法に比べて最大3倍の速さで施工できます。優れた接着性能を備え、承認されたすべての水平下地において、追加の下塗りやプライマーを必要とせず、-20°F(約-10℃)まで接着します。JM TPO-SAは、VOCをほとんどまたは全く必要としない施工に最適で、従来の多くの接着システムよりも気象条件の制約が少ない場合があります。JM TPO-SAは、施工開始から強度を保ち、屋根の寿命全体にわたって強度を保ちます。
技術仕様
  • Unique refjm-tpo-sa
  • コレクションセットRoofing
  • コレクションMembranes
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • MasterFormat 2014 コード07 54 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes