製品の公開
Sound & Fire Block Mineral Wool
Johns Manville

Sound & Fire Block Mineral Wool

Google翻訳”,

ジョンズ・マンビル社の防音・防火用ミネラルウールは、高密度で不燃性の玄武岩繊維から作られており、室内の床や部屋間の火災の延焼を遅らせるとともに、内壁や天井と床間の騒音伝達を低減するように設計されています。住宅用間仕切りにおける防音・防火対策として、ミネラルウール製品として位置づけられています。

この製品は吸音性に優れ、壁構造の遮音性能(STC値)を最大10dB向上させます。融点は2000°F(1093°C)以上で、燃焼性は0、発煙性も0です。耐久性のある無機繊維はカビの発生を防ぎ、害虫の繁殖も抑制します。

仕様
  • Form: Batt for interior 2x4 framing; widths to fit 16" and 24" o.c.

    Improves STC by up to 10 dB. Fire: ASTM E136 non-combustible; ASTM E84 FS 0 / SD 0; melting point >2000°F.

技術仕様
  • Unique refsound-and-fire-block-mineral-wool
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションMineral Wool Batt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱