この製品は、1x6 Joto-Vent (モデル: KP-L150U) で使用するように設計されています。
Joto-Vent Architectural-Covering は、ASTM A792 (JIS G3322) に準拠した亜鉛メッキ鋼板を成形して作られています。 Joto-Ventのカバーおよび外壁被覆のシートとして機能します。付属の両面テープは外壁紙ラップの下端を固定するために使用します。
交差換気を最大化Joto-Vent システムは、自然な空気の流れを利用したクロールスペース換気システムです。従来のスポット換気法とは異なり、建物基礎の全周からクロールスペースへの空気の流れの最大の交差換気が可能で、クロールスペース全体にデッドエアポケットを残しません。
建物の価値を維持Joto-Vent 周囲通気システムとそのカバーを組み合わせることで、周囲にきれいに仕上げられた建築上の外観を与えるとともに、木製フレームの寿命を延ばすことができます。
これは、クロス換気を増加させ、クロールスペースを快適で乾燥した状態に保ち、建物の下の木材を湿気から守る当社の連続周囲通気システムによって実現されます。
環境に優しいJoto-Vent はコンクリート基礎の上と敷居プレートの下に設置されるため、敷居プレートはコンクリートに直接接触しません。したがって、IBC / IRC コードに従って、敷居プレートを木材として処理する必要はありません。これは、建築業者がより多くの BUILT GREEN ポイントを申請できるようにしながら、優れたコスト削減ソリューションです。
実証済みの耐久性の実績夢の家を設計するときは、常に最高の品質と最高価値の製品を使用して設計したいと考えます。 Joto-Vent System® は日本で 45 年の歴史があり、約 530 万戸の住宅(2021 年時点)で使用されており、その数は増え続けています。日本で建てられているほとんどすべての住宅には、このタイプの基礎通気システムが使用されています。 Joto-Vent システムは 2015 年から米国で使用され、成功を収めており、建築業界で高く評価されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |