製品の公開
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
Bituminous Joist Protection Tape for Decking
    JOUPLAST

    Bituminous Joist Protection Tape for Decking

    Google翻訳”,

    アスファルト系根太保護テープは、デッキを支える木製および/または金属製の構造根太を湿気や雨水の浸入から保護します。また、完成したデッキの寿命を延ばします。このテープは根太上面の端を覆うように巻かれ、フランス建築基準DTU 51.4に準拠した効果的な被覆を提供します。

    仕様
      1. Complies with French building regulation DTU 51.4.
      2. Makes the structure water resistant.
      3. Joist protection strip to be applied to the top face of the joist in accordance with French building regulation DTU 51.4.
      4. Quick and easy to apply.
    技術仕様
    • Unique refbituminous-joist-protection-tape-for-decking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-26
    • エディション1
    • 幅(mm)77
    関連
    • 主なマテリアル歴青
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ベルギー