製品の公開
Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”
Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”
    JOUPLAST

    Decking riser pedestal (2 lugs) “Essential range”

    Google翻訳”,

    歩行者用天然木材および複合材デッキの施工に適した高さ調節機能付き。土砂の運搬やコンクリート打設といった重労働を不要にすることで、テラスやパティオの施工プロセス全体を簡素化します。ライザー台座のヘッドには、根太をねじ込むための2つのタブが一体化されています。手動のネジ式アジャスターにより、正確な高さ調節が可能です。

    立ち上がり式台座に温水浴槽を設置するプロジェクトについては、梁材の供給業者にお問い合わせください。

    高さ:

    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    仕様
      • Quick and easy to install.
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • Optimised flange shape for easier fitment against a wall or internal corner.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
    技術仕様
    • Unique refdecking-riser-pedestal-2-lugs-essential-range
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ベルギー