製品の公開
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking
    JOUPLAST

    EASIO Self-Levelling Riser Pedestal for Decking

    Google翻訳”,

    特許取得済みの自動水平調整機能付きライザー台座は、歩行者用木材および複合材デッキの施工用に設計されています。新しいEASIOシリーズが提供する数々の利点により、ライザー台座を使ったテラスの施工が格段に簡単になります。

    まず、この一体型ライザー台座の四角いフランジは、コーナーへの設置を容易にするために特別に設計されています。

    その自動水平調整機能付きダイヤモンド型ヘッドは、最大5%の勾配を補正または作り出すこと、1列のライザー台座に二重根太を配置すること、最終固定前にブレースを使用することなどに使用できます。

    ヘッド部分に設けられた2つのタブにより、梁をライザー台座の中央に配置するのが容易になります。

    ライザー台座の高さは、手動で調整することも、EASIO/CLEMAN製のドライバービットを使用して調整することもできます。

    EASIOエッジトリムクリップと併用することで、ライザー台座の自動水平調整機能を固定できます。

    高さ:

    • 40/55 mm
    • 55/80 mm
    • 80/130 mm
    • 130/230 mm

    仕様
      • The diamond-shaped head enables double joisting on a single row of riser pedestals and the use of a brace before final fixing.
      • 2 fixing tabs enable joists between 40 and 80 mm wide to be laid and centred.
      • Height can be preset in advance using the driver bit.
      • Option to use a single or double screw fixing for butt joints.
      • Double joisting with a 50 mm gap.
      • 2 edge trim supports integrated into the base flange.
      • One-piece riser pedestal.
      • Square flange for easy fitting at corners.
      • Self-levelling head.
      • Patented system.
      • UV and frost resistant.
      • Temperature range of -30°C to +60°C.
      • Quick and easy to install.
    技術仕様
    • Unique refeasio-self-levelling-riser-pedestal-for-decking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ベルギー