製品の公開
Elevo Adjustable Riser Pedestal for Fence Support Spike
Elevo Adjustable Riser Pedestal for Fence Support Spike
Elevo Adjustable Riser Pedestal for Fence Support Spike
    JOUPLAST

    Elevo Adjustable Riser Pedestal for Fence Support Spike

    Google翻訳”,

    このライザー台座は、高さを43mmから138mmまで(つまり95mmの範囲で)調整可能で、歩行者用として設計された天然木材または複合材デッキの金属製支柱に取り付けられるように設計されています。

    特別な地盤整備が不要な、理想的なデッキ構造です。ベースは、標準的な90×90mmの金属製フェンス支柱(別売)に適合するように設計されています。手動のネジ式アジャスターにより、正確な高さ調整が可能です。

    仕様
      • No excavation or site preparation required.
      • Compatible with the 60 mm JOUPLAST® height extender (these extenders are stackable to a maximum of 4).
      • Can be used with Profildeck® aluminium profiles.
      • Quick and easy to install.
    技術仕様
    • Unique refelevo-adjustable-riser-pedestal-for-fence-support-spike
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ベルギー