製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
jouplast/products/f385d5be-3590-4819-a3a7-13b1ee29c812
ホーム
カテゴリー
床材
フローリングシステム・構造床
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
利用できません: アメリカ合衆国
JOUPLAST
フォロー
Extension of 10 mm for Easio® and Cleman® pedestals
Google翻訳”,
原文を見る
EASIO®およびCLEMAN®製台座用の10mm延長パーツは、台座の下に設置する必要があります。必要な高さに正確に調整するために、最大4段までライザーを積み重ねることができます。
ダウンロード
仕様
仕様
Height extenders can be stacked up to 4 high.
Quick and easy to apply.
UV and frost resistant.
Temperature range of -30°C to +60°C.
Compatible with Cleman® riser pedestals
Compatible with EASIO® riser pedestals
技術仕様
技術仕様
Unique ref
extension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-06-26
エディション
1
高さ(Mm)
10
リンク
リンク
製品のURL
https://www.jouplast.com/en/products/extension-of-10-mm-for-easio-and-cleman-pedestals/
関連
関連
主なマテリアル
ポリプロピレン
設計国
フランス
製造国
フランス
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - フローリングシステム・構造床
Uniclass2015コード
Ss_30_42_32_30
Uniclass2015詳細
External floor tiling systems
OmniClassNumber
23-15 17 11
OmniClassタイトル
Flooring Specialties and Accessories
対応地域
ヨーロッパ
イギリス
スイス
スペイン
ドイツ
フランス
ベルギー
類似製品
Buzon
BC-0
ダウンロード
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
ダウンロード
Edgewood Group
Indoor ST - Flooring
ダウンロード
Tile Tech Pavers
Hybrid Pedestals - Adjustable Pedestal & Coupler
ダウンロード
Daliform Group
Ventilated under-floor cavities - Atlantis 100
ダウンロード
Italprofili
SPECIAL LIGHT PAVING SUPPORT - Art.187.2 from 55 to 95 mm
ダウンロード