製品の公開
Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal
JOUPLAST

Extension of 60 mm for Cleman® and Easio® paving riser pedestal

Google翻訳”,

このアクセサリーを使用すると、CLEMAN®およびEASIO®ライザー台座の高さが60mm高くなります。

仕様
    • Height extenders can be stacked up to 4 high.
    • Optimised stability: the height extender is screwed into place between the flange and the screw adjuster.
    • Quick and easy to install.
    • Compatible with Cleman® riser pedestals
    • Compatible with EASIO® riser pedestals
技術仕様
  • Unique refextension-of-60-mm-for-cleman-and-easio-paving-riser-pedestal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)60
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
  • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
  • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
  • OmniClassNumber23-15 17 11
  • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
スイス
スペイン
ドイツ
フランス
ベルギー