製品の公開
Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate
Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate
    JOUPLAST

    Isolation Pad for Essential and Cleman Side Finishing Plate

    Google翻訳”,

    再生タイヤゴムで作られたこのアクセサリーは、舗装用ライザー台座の先端に取り付けます。正方形の防振パッドが共振を抑制し、舗装面のグリップ力を向上させます。

    仕様
      • Located on the paved side finishing plate, it damps any resonances and improves paving grip.
      • Strong.
      • Compatible with the side finishinf plates from CLEMAN® and "Essentiel" ranges of paving riser pedestals.
      • Quick and easy to install.
    技術仕様
    • Unique refisolation-pad-for-essential-and-cleman-side-finishing-plate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)145
    • 奥行き(mm)3
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ベルギー