製品の公開
Pack of Mixed Fork Shims of 1, 2, 3 and 5 mm
Pack of Mixed Fork Shims of 1, 2, 3 and 5 mm
Pack of Mixed Fork Shims of 1, 2, 3 and 5 mm
Pack of Mixed Fork Shims of 1, 2, 3 and 5 mm
    JOUPLAST

    Pack of Mixed Fork Shims of 1, 2, 3 and 5 mm

    Google翻訳”,

    厚さ1mm、2mm、3mm、5mmのフォーク型スペーサー100個入りパック。木工品の取り付けや調整、あらゆる種類のスペーサー用途(外装材、パネル材など)に最適です。フォーク形状で、内側の歯は柔らかい素材です。

    仕様
      • Stackable thanks to moulded integral lugs.
      • Perfect centring.
      • Quick and easy to use.
    技術仕様
    • Unique refpack-of-mixed-fork-shims-of-1-2-3-and-5-mm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ベルギー