製品の公開
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm
    JOUPLAST

    Pack of Mixed Ridged Wedges of 170 and 90 mm

    Google翻訳”,

    90mmと170mmの溝付きくさびのセット。あらゆる種類の木製床材(テラス、寄木細工など)の床下地材として、またあらゆる内装・外装の木工工事に最適です。

    これらのくさびは、2つ重ねて使用することも、別々に使用することもできます。

    90mmの溝付きウェッジは、14mmから20mmまでの調整が可能です。

    170mmの溝付きウェッジは2つに分割でき、11mmから40mmまで調整可能です。

    仕様
      • Saw-tooth ridging for precise spacing.
      • Compatible with flat packers.
      • Screw fixing holes provided: no need to drill.
      • Quick and easy to fit.
    技術仕様
    • Unique refpack-of-mixed-ridged-wedges-of-170-and-90-mm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ベルギー