製品の公開
Rubber Joist Support for Decking
Rubber Joist Support for Decking
    JOUPLAST

    Rubber Joist Support for Decking

    Google翻訳”,

    再生天然タイヤゴム製の根太支持パッドは、特に根太の詰め込み作業において、テラスの施工を容易にするように設計されています。根太を支え、衝撃を吸収します。テラスの断熱材としても最適です。

    仕様
      • Rot-proof.
      • Strong, dimensionally stable and immovable.
      • Dampens transmitted impact noise.
      • Quick and easy to install.
    技術仕様
    • Unique refrubber-joist-support-for-decking
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)90
    • 幅(mm)60
    • 奥行き(mm)8
    関連
    • 主なマテリアルゴム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    スイス
    スペイン
    ドイツ
    フランス
    ベルギー