製品の公開
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
URBANIT Paving Blocks 3 Tiles
    JOUPLAST

    URBANIT Paving Blocks 3 Tiles

    Google翻訳”,

    15x15x6 cmのブロック舗装材と併用できる、100%リサイクル黒色ポリオレフィン製モジュールです。URBANIT®ブロック舗装モジュールは敷設が容易で、異なる色のブロック舗装材を組み合わせることで様々なパターンを作成できます。URBANIT®シリーズを使用して透水性駐車場を造成する際に、この製品を使用してエリアを区切ることができます。URBANIT® 3枚組舗装モジュールは、100%植栽または100%骨材舗装のURBANIT®駐車場を造成する際に、歩道を敷設するためにも使用できます。

    仕様
      • Optimal and natural drainage of rainwater.
      • Quick and easy to lay.
    技術仕様
    • Unique refurbanit-paving-blocks-3-tiles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)476
    • 幅(mm)319
    • 奥行き(mm)57
    関連
    • 主なマテリアル充填ポリオレフィン(FPO)
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床
    • Uniclass2015コードSs_30_42_32_30
    • Uniclass2015詳細External floor tiling systems
    • OmniClassNumber23-15 17 11
    • OmniClassタイトルFlooring Specialties and Accessories

    対応地域

    ヨーロッパ