製品の公開
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
Switch range A 550
    JUNG

    Switch range A 550

    5つ星のうち4.84.8(13 レビュー)
    Google翻訳”,

    コーナーとエッジ付き:A 550

    必需品に集中して、A範囲の新しいラインはそのミニマリストで印象的なデザインで印象づけます。フレームのインサートの比率が明確にバランスが取れており、最適です。

    必需品に還元

    A550の印象的で直線的な光学系は妥協を許しません。それは明確なデザイン言語を表し、モダンな家具スタイルを完璧に補完します。

    文字付きスイッチ

    最適な比率の耐破壊性熱可塑性プラスチック製:550は、クラシックな黒またはエレガントなマット無煙炭のアクセントを提供します。さらに、Aシリーズの新しいラインは、白と純粋なアルミニウムの外観で利用できます。

    プロファイルによる機能の多様性

    数え切れないほどのインサートのおかげで、A550は1つの魅力的なデザインに多くの機能を組み合わせています。たとえば、KNXとeNetシステムの両方でプッシュボタンセンサーを使用してデバイスを制御したり、LB管理とインターコムシステムをインストールしたりします。

    JUNGに連絡する

    仕様
    • Material: Thermoplastic

      Please combine preferably with thermoplastic (unbreakable, high-gloss) covers. 

      Frame size:

      • 1-gang: 85 mm x 85 mm
      • 2-gang: 85 mm x 156 mm
      • 3-gang: 85 mm x 227 mm
      • 4-gang: 85 mm x 298 mm
      • 5-gang: 85 mm x 369 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    技術仕様
    • Unique refswitch-range_a-550
    • コレクションセットSwitches and Sockets
    • コレクションBuilding Automatisation
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-15
    • エディション2
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)85
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • UNSPSC名称Electrical terminals
    • UNSPSC39121432
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (15)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)