製品の公開
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
Switch range LS 1912
    JUNG

    Switch range LS 1912

    Google翻訳”,

    LS1912

    ロッカー スイッチは、1920 年代の初め頃にロータリー スイッチに取って代わりました。機能性だけでなく、シンプルで使いやすいスイッチは初めて美的レベルを備えています。

    JUNG では 1912 年以来、純粋主義的なデザインと革新性が組み合わされています。LS 1912 では、同社はこの伝統を継承し、それを現代的な方法で応用しています。スイッチは LS シリーズのフレームと組み合わせることができます。新しいスイッチの名前は、JUNG の創立年に敬意を表したものです。

    JUNGに連絡する

    仕様
    • Material: Metal

      Colour Metal: 

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)                                
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads) 
      • dark (aluminium lacquered)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed)

      Shapes switch rocker:

      • Cylinder, Cones, Cubes
    技術仕様
    • Unique refswitch-range_ls-1912
    • コレクションセットSwitches and Sockets
    • コレクションBuilding Automatisation
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2023-10-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)81
    • 幅(mm)81
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC000011
    • ETIM 名Control element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (15)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)