製品の公開
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
Switch range A FLOW
    JUNG

    Switch range A FLOW

    5つ星のうち4.84.8(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    若い生活のために:流れ

    A FLOWのデザインは、さまざまな家具スタイルに調和して調和しています。 Aシリーズの新ラインは、若い生活に最適です。

    若く、モダンで順応性

    味が変わってもFLOWは適切です。新しいデザインは、軽くて調和のとれた構成が特徴です。

    単に調和している:

    特徴的な、軽く丸みを帯びたエッジと4つの時代を超越した色:Aシリーズに新たに追加されたのは、白、黒、無煙炭(マット)、アルミニウムの外観です。 FLOWは耐破損性の熱可塑性プラスチックで製造されています。

    形と機能

    A FLOWのさまざまな機能は、光、温度、シャッター、音楽からスマートホームソリューションまで、現代の電気設備のすべての領域を完全にカバーします。

    JUNGに連絡する

    仕様
    • Material: Thermoplastic

      Please combine preferably with thermoplastic (unbreakable, high-gloss) covers. 

      Frame size:

      • 1-gang: 85 mm x 85 mm
      • 2-gang: 85 mm x 156 mm
      • 3-gang: 85 mm x 227 mm
      • 4-gang: 85 mm x 298 mm
      • 5-gang: 85 mm x 369 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    技術仕様
    • Unique refswitch-range_a-flow
    • コレクションセットSwitches and Sockets
    • コレクションBuilding Automatisation
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-09-15
    • エディション2
    • 高さ(Mm)85
    • 幅(mm)85
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • UNSPSC名称Electrical terminals
    • UNSPSC39121432
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち3.9 3.9 (15)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)