製品の公開
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
Switch range LS 990 in genuine metal
    JUNG

    Switch range LS 990 in genuine metal

    5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    フラットスイッチの中でも定番

    その高品質と明確な形状のおかげで、LS990スイッチの範囲はすでに約50年以上その価値を証明しています。狭いフレームを備えたこのスイッチのクラシックな形は、あらゆる環境に調和してフィットします。熱硬化性プラスチックまたは本物の金属の純粋なエレガンスは、このシリーズにクラスのタッチを与えます。幅広い機能スペクトルのおかげで、さまざまなアプリケーションが可能です。したがって、アーキテクチャ的に要求の厳しいビジョンを一貫して実行することができます。 1つから5つ折りのフレームは、水平または垂直に取り付けることができます。

    JUNGに連絡する

    仕様
    • Material: Metal

      • aluminium (AIMg1 Natural tone, matt finished)
      • stainless steel (1.4303 X4 CrNi 18-12 shot-blasted with glass beads)
      • anthracite (aluminium lacquered)
      • dark (aluminium lacquered)
      • chrome (metal chrome-plated)
      • gold-coloured (Metal with PVD coating in gold colour)
      • gold-plated (metal with 24 carat)
      • classic brass (CuZn37 plain brushed,
      • 240 granulation varnish on both sides for anticorrosive coation)
      • antique brass (CuZn37 brushed with 240 granulation black-oxide finished brushed with 2nd 180 granulation varnish on both sides for anticorrosive coating)

      Frame size:

      • 1-gang 81 mm x 81 mm
      • 2-gang 152 mm x 81 mm
      • 3-gang 223 mm x 81 mm
      • 4-gang 294 mm x 81 mm
      • 5-gang 365 mm x 81 mm
    技術仕様
    • Unique refswitch-range_ls-990-metal
    • コレクションセットSwitches and Sockets
    • コレクションBuilding Automatisation
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-05-19
    • エディション2
    • 高さ(Mm)81
    • 幅(mm)81
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • UNSPSC名称Electrical terminals
    • UNSPSC39121432
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (15)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)