製品の公開
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
Switch range WG 800
    JUNG

    Switch range WG 800

    Google翻訳”,

    配線用の十分なスペース

    形状と機能の点で完全に完成し、耐候性があり、主にUV耐性があり、壊れない熱硬化性プラスチックでできています。スプレー水からも保護されているWG 800は、全体に照明と文字を付けることができ、専門的な電気設備作業の新しい基準を設定します。配線に許可された十分なスペースを介して。

    JUNGに連絡する

    仕様
    • Material: Thermoplastic

      Housing Colours:

      • grey (similar RAL 7035)
      • Rockers Colours
      • anthracite (similar RAL 7016)

      Selected devices are available in the colours

      • anthracite (similar RAL 7016)
      • orange (similar RAL 2004)

      Dimensions:

      • Switch/socket 75 mm x 75 mm x 58 mm (WxHxD)
      • Combinations 75 mm x 151 mm x 58 mm (WxHxD)
    技術仕様
    • Unique refswitch-range_wg-800
    • コレクションセットSwitches and Sockets
    • コレクションBuilding Automatisation
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-23
    • エディション3
    • 高さ(Mm)75
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)58
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - スイッチングギア
    • IFC分類電気素子
    • ETIM コードEC001590
    • ETIM 名Switch
    • UNSPSC名称Electrical terminals
    • UNSPSC39121432
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_50
    • Uniclass2015詳細Manual control switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 31 31
    • OmniClassタイトルSwitchgear
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    5つ星のうち3.9 3.9 (15)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち3.8 3.8 (8)