製品の公開
Fixed Window with 2 Horizontal zones
Fixed Window with 2 Horizontal zones
    K.LINE

    Fixed Window with 2 Horizontal zones

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    固定ウィンドウ
    • 完全なサーマルブレーク(フレーム、開口部、しきい値)
    • フレーム取り付け後のクリップされた窓枠
    • グレージングの厚さは24、30、42、または48 mm(ダブルまたはトリプル)。
    • アルゴンを充填した複層ガラス
    仕様
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    技術仕様
    • Unique refklfp-fixe-2zh
    • コレクションセットFrappe
    • コレクションKL-FP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - FIX窓(はめ殺し)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    スペイン
    フランス
    ポルトガル

    類似製品

    5つ星のうち4.8 4.8 (38)
    5つ星のうち4.8 4.8 (48)
    5つ星のうち4.8 4.8 (17)
    5つ星のうち4.8 4.8 (36)