製品の公開
Door window Opening inside leaf with lock with adjacent fixed
Door window Opening inside leaf with lock with adjacent fixed
Door window Opening inside leaf with lock with adjacent fixed
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock with adjacent fixed

    Google翻訳”,
    ロック付き横吊りドア窓 内開き 1枚または2枚の葉 完全な断熱構造(フレーム、開口部、敷居) フレーム取り付け後に窓枠をクリップ 24、30、42、または48 mmのガラス厚(二重または三重) アルゴンガス充填断熱ガラス
    仕様
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    技術仕様
    • Unique refklfp-fs-fx
    • コレクションセットFrappe
    • コレクションKL-FP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAluminum Windows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows

    対応地域

    ヨーロッパ