製品の公開
Hard Maple Spring
Kährs

Hard Maple Spring

Google翻訳”,
ロッジコレクションのこの2ストリップのハードメープルフロアに見られるバターのようなブロンドの色合いは、落ち着いた均一な表現を生み出します。シルクラッカー仕上げは、床に磨き上げられた外観を与え、木材の自然な特徴を引き出します。均一な仕上げは、人工的な輝きを加えることなく、日常の摩耗から木材を保護します。
仕様
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016AP50KW 0
技術仕様
  • Unique refhardmaplespring584975
  • コレクションセットKährs Linnea
  • コレクションLodge Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)7
  • 幅(mm)1225
  • 奥行き(mm)193
関連
  • 主なマテリアル
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品

5つ星のうち3.1 3.1 (8)