製品を公開する
Walnut Groove
Kährs

Walnut Groove

5つ星のうち3.13.1(8 件のレビュー)
Google翻訳,
頑丈なブラウンの豊かなパレットは、Rugged Collectionのこのシングルストリップウォールナットフロアで、木目の特徴を引き出し、木の自然な質感を際立たせるために、自然な給油と非常に深いブラッシングで強化されています。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。手でこすり落とすと、床の磨耗した外観が向上します。
仕様
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Handscraped 101P8HVAF0KW180
技術仕様
  • 固有参照番号walnutgroove596404
  • 製品ファミリKährs Spirit
  • 製品グループRugged Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)10
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主要素材クルミ材
分類
  • BIMobjectカテゴリー床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass 2015 コードSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 説明Wood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClass 番号23-15 17 13 11
  • OmniClass タイトルWood Flooring
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)