製品の公開
Oak Aspeland
Kährs

Oak Aspeland

Google翻訳”,
スモーランドコレクションのこの小麦粉のように白いステンドグラスのシングルストリップオーク材の床は、非常に素朴な表情で、ビスク仕上げとバランスが取れています。木の明暗のコントラストは時折のこぎりの跡で区切られ、床に復元された外観を与えます。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed Handscraped Saw Marks 151NDSEK01KW240
技術仕様
  • Unique refoakaspeland594636
  • コレクションセットKährs Supreme
  • コレクションSmåland Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2420
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品

5つ星のうち3.1 3.1 (8)