製品の公開
Oak Crisp
Kährs

Oak Crisp

Google翻訳”,
エレメントコレクションのこのシングルストリップのホワイトオークの床の半透明の染みは、暖かい色合いを通り抜けさせ、床に明るい色のバランスと古典的な北欧の表現を与えます。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。エッジの4面マイクロベベルは、従来のフルプランクのルックアンドフィールを保証します。マットラッカー仕上げは、日常の摩耗から木材を保護しながら、まぶしさを排除します。
仕様
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 151N5AEKP1KW240
技術仕様
  • Unique refoakcrisp596622
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションElement Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-03-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2420
  • 奥行き(mm)151
関連
  • 主なマテリアル
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring