製品の公開
Oak Activity Floor
Kährs

Oak Activity Floor

Google翻訳”,
アクティビティフロアコレクションのこの耐久性のある3ストリップオークフロアでは、淡い黄褐色のベースカラーに複雑なモカブラウンのグレインが施されています。シルクラッカー仕上げは、床に磨き上げられた外観を与え、木材の自然な特徴を引き出します。均一な仕上げは、人工的な輝きを加えることなく、日常の摩耗から木材を保護します。
仕様
  • Kährs 30 mm Satin Lacquer 303N19EK50KW 0
技術仕様
  • Unique refoakactivityfloor585022
  • コレクションセットKährs Activity Floor
  • コレクションActivity Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)2423
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring