製品の公開
Oak Dawn
Kährs

Oak Dawn

Google翻訳”,
ルーメンコレクションのこの3ストリップのオーク材の床は、暖かく、洗浄された色調を特徴とし、ほとんどの従来の天然オーク材の床よりも軽くて落ち着いた表情をしています。各ボードは慎重に完璧に磨かれ、木目のかすかに磨かれたニュアンスを引き出します。ウルトラマットラッカー仕上げは、木の自然な変化を高め、新しく伐採された木材の印象を作り出します。これにより、日常の摩耗から床を保護しながら、グレアを効果的に排除します。
仕様
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed 153N3BEK04KW240
技術仕様
  • Unique refoakdawn596422
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションLumen Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2423
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
類似製品