製品の公開
Oak Fossil
Kährs

Oak Fossil

Google翻訳”,
Rugged Collectionのこのシングルストリップオーク材の床は、本物の熟成した外観を作り出すために軽く燻製されています。素朴な結び目とひびは金灰色の板をまだらにし、染みは乳白色の色合いをもたらします。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の自然な風合いを際立たせるために、慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックで完全な厚板のルックアンドフィールが保証されます。手でこすり落とすと、床の磨耗した外観が向上します。
仕様
  • Kährs 10 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked Handscraped 101P8HEKFHKW180
技術仕様
  • Unique refoakfossil596401
  • コレクションセットKährs Spirit
  • コレクションRugged Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)10
  • 幅(mm)1830
  • 奥行き(mm)125
関連
  • 主なマテリアルオーク材
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち3.1 3.1 (8)