製品の公開
Oak Gustaf
Kährs

Oak Gustaf

Google翻訳”,
ファウンダーズコレクションのこのシングルストリップオーク材の床の落ち着いた白い染みは、自然に発生する結び目やひび割れに穏やかな背景を作り出し、美しく素朴な表現をもたらします。各ボードは、木目の特徴を引き出し、木の質感を際立たせるために慎重にブラッシングされています。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。手でこすり落とすと、床の磨耗した外観が向上します。
仕様
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed 151N7BEKFVKW240
技術仕様
  • Unique refoakgustaf586730
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションFounders Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2420
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)