製品の公開
Oak Outpost
Kährs

Oak Outpost

Google翻訳”,
ハビタットコレクションのこのシングルストリップオーク材の床の軽く燻製仕上げは、木材の灰色とオーバーンの色合いを強調します。自然に発生する結び目やひび割れは、その素朴な表情を際立たせ、床に奥行きを与えます。エッジの4面の面取りにより、クラシックなフルプランクのルックアンドフィールが保証されます。各ボードは、木目の特徴と木の自然な風合いを引き出すために慎重にブラッシングされています。
仕様
  • Kährs 7 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed Light Smoked 37107AEKFMKW180
技術仕様
  • Unique refoakoutpost595054
  • コレクションセットKährs Linnea
  • コレクションHabitat Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)7
  • 幅(mm)1810
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)