製品の公開
Ash Air
Kährs

Ash Air

Google翻訳”,
Lux Collectionのこのシングルストリップアッシュフロアは、すっきりとした均一なグレードと無重力の白い染みで洗練された表現を提供します。縁取りの4面マイクロベベルは、クラシックでフルプランクのルックアンドフィールを保証します。ウルトラマットラッカー仕上げは、木の自然な変化を高め、新しく伐採された木材の印象を作り出します。これにより、日常の摩耗から床を保護しながら、グレアを効果的に排除します。
仕様
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 151N8MAKA4KW240
技術仕様
  • Unique refashair596427
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションLux Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2420
  • 奥行き(mm)187
関連
  • 主なマテリアル灰
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)
5つ星のうち5.0 5.0 (8)
5つ星のうち4.3 4.3 (24)
5つ星のうち4.6 4.6 (5)