製品の公開
Walnut Hartford
Kährs

Walnut Hartford

Google翻訳”,
American Naturals Collectionのこの暗い3ストリップのクルミの床に見られるカラーバリエーションは、白紙の小麦からエスプレッソブラウンまでさまざまです。シルクラッカー仕上げは、床に洗練された外観を与え、木材の自然な特徴を引き出します。均一な仕上げは、人工的な輝きを加えることなく、日常の摩耗から木材を保護します。
仕様
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N29VA50KW 0
技術仕様
  • Unique refwalnuthartford585179
  • コレクションセットKährs Original
  • コレクションAmerican Naturals Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)15
  • 幅(mm)2423
  • 奥行き(mm)200
関連
  • 主なマテリアルクルミ材
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - 木の床
  • IFC分類Floor
  • Uniclass2015コードSs_30_20_90
  • Uniclass2015詳細Wood and composite unit flooring systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 13 11
  • OmniClassタイトルWood Flooring
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
5つ星のうち3.1 3.1 (8)