製品の公開
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
ARTline StoneART
    M. KAINDL GmbH

    ARTline StoneART

    Google翻訳”,

    ARTline芸術はデザインの中にあります。

    ARTlineの顔は、様々な産地の素材です。本物、荒々しさ、そして力強さ。この現代的な表面スタイルは、金属、石、そしてテキスタイルを巧みに組み合わせています。その組み合わせの可能性はほぼ無限大。洗練されたインテリアデザインに、明確なメッセージ性を与えます。

    ストーンアート
    自然で、地に足が着いた、そして永続的な作品。StoneARTは、本物らしさと洗練された汎用性を融合させ、石材の豊かな表情を引き出しています。

    仕様
    • StoneART - Stone decors full of life

      • Melamine faced boards: 2800 x 2070 x 19 mm
      • Laminate: 3050 x 1350 x 0,8 mm
      • Surfaces: Ceramic Nature (CN), Deep Painted (DP)
    技術仕様
    • Unique refartline-stoneart
    • 公開日2026-01-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2070
    • 幅(mm)2800
    • 奥行き(mm)19
    関連
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - シート材