製品の公開
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032
    KALDEWEI

    MEISTERSTÜCK OYO DUO 1730x820x1730 Mod. 1051-4032

    Google翻訳”,
    KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO は、ドイツのエンジニアリングの傑作で、これまでにないエナメル鋼の卵型をしています。この独立型バスタブで、ステファン・ディーツは、バスルームの空間に調和して溶け込み、流れるように浮いているような優美なデザイン彫刻を創り出しました。日本の磁器デザインにインスピレーションを得たこの二重壁製品は、最小限の有機的なラインとエレガントな機能性で印象的です。KALDEWEI の長年の経験により、KALDEWEI MEISTERSTÜCK OYO DUO の内部形状は、最大限の寝心地を提供すると同時に、環境に優しい方法で水を資源として使用する可能性を提供します。その外部形状は、優雅さ、軽やかさ、自然さというアイデアに従っています。デザインは、地面に着地したばかりで、浮いているように見え、静かに静止している、自由に流れる形状の印象を与えます。これは、加工された材料への感謝の表現です。新しいオーガニックな KALDEWEI デザインでバスルームをリフレッシュしましょう。
    技術仕様
    • Unique ref1051-4032
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-10-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1940
    • 幅(mm)820
    • 奥行き(mm)1730
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)102
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501