製品の公開
PURO NEXT 1800x800x410 Mod. 1428
KALDEWEI

PURO NEXT 1800x800x410 Mod. 1428

Google翻訳”,
KALDEWEI PURO NEXTシリーズは、リニューアル後、エレガントで時代を超越したデザインと高い入浴快適性で人々を魅了します。フラットなバスタブリムが特徴です。ゆったりとした寝心地のPURO NEXTシングルシーターバスは、特に快適な入浴体験を提供します。EU環境製品宣言(EPD)の公式発行により、EUタクソノミーレディ(EU TAXONOMY READY)となっています。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を象徴し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を取得しています。
技術仕様
  • Unique ref1428
  • コレクションセットBathtubs
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-03-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)410
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)1800
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)56.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501