製品の公開
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837
    KALDEWEI

    MINI STAR LEFT 1570x700x420 Mod. 837

    Google翻訳”,
    このバスタブは、長さを抑えた分、最も必要な肩の部分の幅を広くしています。この特別な形状により、MINIは狭いバスルームでも動きやすさを確保します。さらに、先細りの形状により、水の消費量を大幅に削減しています。この一人用バスタブは、排水口が付いており、左利き用と右利き用からお選びいただけます。環境製品宣言(EPD)の公式発行により、EUタクソノミー対応となっています。最新の環境製品宣言(EPD)は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールホーロー製品は持続可能性を象徴し、100%リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーのCradle to Cradle Certified®を公式に取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref837
    • コレクションセットBathtubs
    • コレクションBathtubs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)1570
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)44.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Bathtubs
    • UNSPSC30181501