製品の公開
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1
    KALDEWEI

    SUPERPLAN ZERO 900x1200 Mod. 1554-1

    Google翻訳”,
    SUPERPLAN ZERO は、持続可能なスチールエナメルで作られた床レベルの傑作です。段差のないアクセスと非常に正確なコーナー半径により、エレガントなシャワーの表面がタイルと並んで輝きます。ほとんど目立たない傾斜と壁に近い排水口を備えた非常に広いスタンディングエリアにより、特別なシャワーの喜びが保証されます。さらに、幅広いサイズと色の範囲により、ほぼすべてのデザインとパーソナライズの要求を満たします。Kaldewei 設置システムによる時間の節約と、大型シャワーでも設置高さが低いため、専門家も完全に納得しています。インスピレーションを得てください。
    技術仕様
    • Unique ref1554-1
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)20
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)27.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815