製品の公開
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1500 Mod. 2272-5

    Google翻訳”,
    床面設置型シャワーヘッドの新たな選択肢として、CAYONOPLAN が誕生しました。22 種類のサイズ、側面の排水口、そして非常にフラットなトレイサポートにより組み立てが簡単な CAYONOPLAN は、理想的なソリューションです。120 cm 以上の辺の長さに対応するリム高は 32 mm または 40 mm で、タイルの上にも設置できますが、床面設置も可能です。CAYONO バスタブや PURO 洗面台と完璧にマッチする CAYONOPLAN は、バスルームのデザインを引き立てます。EPD の公式発行により EU タキソノミー対応。最新の環境製品宣言 (EPD) は「プロパティ」セクションをご覧ください。スチールエナメル製品は持続可能性の証であり、100% リサイクル可能です。この製品のホワイト標準バージョンは、シルバーの Cradle to Cradle Certified® を公式に取得しています。
    技術仕様
    • Unique ref2272-5
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)1500
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)34.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815