製品の公開
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN WITH EXTRA FLAT TRAY SUPPORT 900x1300 Mod. 2225-5

    Google翻訳”,
    床面レベルのシャワー サーフェスの世界への新しい参入方法は、CAYONOPLAN と呼ばれます。22 の寸法、側面の排水口、および非常に簡単な組み立てを可能にする追加のフラット トレイ サポートにより、CAYONOPLAN は理想的なソリューションです。辺の長さが 120 cm を超えるフォーマットでは、縁の高さが 32 mm または 40 mm で、タイルの上に完全に設置できますが、床面レベルの設置も可能です。CAYONO バスタブと PURO 洗面台に完璧にマッチする CAYONOPLAN は、バスルームのデザインを完成させます。
    技術仕様
    • Unique ref2225-5
    • コレクションセットShowers
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)1300
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)31
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815