製品の公開
CAYONOPLAN 900x900x18
KALDEWEI

CAYONOPLAN 900x900x18

Google翻訳”,
モデル番号 2254-5: 床面シャワー サーフェスの世界への新しい参入方法は、CAYONOPLAN と呼ばれます。19 種類の異なる寸法、横向きの排水口、および非常に平らなトレイ サポートにより、組み立てが簡単な CAYONOPLAN は、理想的なソリューションです。辺の長さが 120 cm を超える形式の場合、縁の高さは 32 mm または 40 mm で、タイルの上に完全に設置できますが、床面への設置も可能です。CAYONO バスタブと PURO 洗面台に完璧にマッチする CAYONOPLAN は、バスルームのデザインを完成させます。
技術仕様
  • Unique ref2254-5
  • コレクションセットShowers
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)18
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815